Os drivers de laço de indução da Série C5-2 da Ampetronic representam um avanço substancial na tecnologia de audição assistida. As unidades da Série C contam com processamento de sinal digital e funcionalidade de rede, permitindo configuração e ajuste rápidos e precisos por meio de uma interface de usuário muito simples e intuitiva. A Ampetronic projetou a Série C para oferecer o alto desempenho, a consistência e a precisão de resultados normalmente associados aos drivers de laço de indução de ponta, tudo isso pelo preço de um amplificador de gama média. Os drivers Classe D integrados à Série C garantem baixos custos de operação e manutenção. As versões com conexão de rede e Dante permitem que instaladores, técnicos e gestores de instalações controlem o driver remotamente e monitorem seu status, juntamente com medições de resistência e indução. Alertas de falha via e-mail ou Telnet garantem que um operador seja informado sobre quaisquer problemas com o desempenho. O C5-2 apresenta saída de corrente de laço de 5 Amperes RMS, além de ampla margem de tensão, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações. A instalação pode ser realizada com total confiança; a filtragem exclusiva em múltiplos estágios garante a compatibilidade com outros sistemas e com as normas globais de EMC. Esses produtos são projetados para fazer parte de um sistema que atenda a todos os requisitos da norma internacional de desempenho de circuito fechado IEC60118-4 e às partes relevantes da norma IEC TR 63079.
Driver da Série C 5A
Código da peça: C5-2, C5-2N (em rede), C5-2D (Dante)
Os drivers de sistema de indução magnética C5-2 Multiloop da Ampetronic oferecem:
As aplicações dos drivers de laço de indução da Série C incluem:
Características:
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |