Publicar produtos
C7-1 Perimeter Hearing Loop Driver
C7-1 Perimeter Hearing Loop Driver
C7-1 Perimeter Hearing Loop Driver

    C7-1 Perimeter Hearing Loop Driver

    Traduzido por Google,

    Os drivers de laço de indução magnética da Série C7-1 da Ampetronic representam um avanço substancial na tecnologia de auxílio à audição. As unidades da Série C contam com processamento de sinal digital e funcionalidade de rede, permitindo configuração e ajuste rápidos e precisos por meio de uma interface de usuário muito simples e intuitiva. A Ampetronic projetou a Série C para oferecer o alto desempenho, a consistência e a precisão de resultados normalmente associados aos drivers de laço de indução magnética de ponta, tudo isso pelo preço de um amplificador de gama média. Os drivers Classe D integrados à Série C garantem baixos custos de operação e manutenção. As versões com conexão de rede e Dante permitem que instaladores, técnicos e gestores de instalações controlem o driver remotamente e monitorem seu status, juntamente com medições de resistência e indução. Alertas de falha via e-mail ou Telnet garantem que um operador seja informado sobre quaisquer problemas com o desempenho. O C7-1 apresenta saída de corrente de laço de 7 Amperes RMS, além de ampla margem de tensão, tornando-o adequado para uma ampla gama de aplicações. A instalação pode ser realizada com total confiança; a filtragem exclusiva em múltiplos estágios garante a compatibilidade com outros sistemas e com as normas globais de EMC. Esses produtos são projetados para fazer parte de um sistema que atenda a todos os requisitos da norma internacional de desempenho de circuito fechado IEC60118-4 e às partes relevantes da norma IEC TR 63079.

    Driver da Série C 7A

    Código da peça: C7-1, C7-1N (em rede), C7-1D (Dante)

    Os drivers de sistema de indução magnética C7-1 Multiloop da Ampetronic oferecem:

    • Desempenho, consistência e garantia de resultados, desde unidades básicas acessíveis até sistemas de energia de ponta, líderes de mercado.
    • Interface digital simples para configuração e ajuste precisos.
    • Baixos custos de operação e manutenção

    As aplicações dos drivers de laço de indução magnética da série C7-1 incluem:

    • Salas de aula e instalações para conferências
    • Estádios, ginásios desportivos, cinemas e teatros
    • Tribunais, aeroportos e estações ferroviárias

    Características:

    • Interface digital simples para ajustes precisos.
    • Opções de rede e independentes
    • Tons de teste integrados
    • Compatível com Loopworks Measure LoopLink para controle direto e automatizado do driver.
    • Indicadores claros e diagnóstico do sistema
    • Unidade compacta para montagem em rack 1U com fonte de alimentação interna.
    • Otimizado para frequências de fala com inteligibilidade incomparável e capaz de reprodução musical de alta qualidade.
    • Conectores Phoenix padrão da indústria
    • Dados em conformidade com a norma IEC 62489-1
    • Entrada de linha de 100V
    Especificação
    • INPUTS
      Input 1 & 2: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal input (supplied) with a balanced microphone and line level operation, selectable via rear panel switch. Switchable 250Hz low cut filter. Priority input option (network models only).
      Microphone / Line: Microphone specification; 200 – 600Ω, sensitivity -67dBu. Selectable 24V phantom power on microphone only Line sensitivity -42dBu. Max line level 17Bu. Max mic level -8dBu.
      100V Line (Input 2 only): 2 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) Sensitivity +7dBu
      Dante (Optional C5/C7): RJ45 Ethernet, control and monitoring. Hosted web server, Telnet & SNMP.

      OUTPUTS
      Loop Connectors: 4 way 5mm euroblock screw terminal (supplied) for each output, for twisted pair or star-quad configured feed cables
      DC Output*: 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Re-settable, fuse protected 12V 0.1A. Controllable to reflect amplifier status (network models only)
      Status Relay (C10 and C14): 2 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied). Normally closed isolated relay contacts, open in fault conditions. Rated load 0.5A at 125VAC, 2A at 30VDC.
      Line Output: 3 way 3.5mm euroblock screw terminal (supplied) post AGC balanced output
      USB*: Firmware updates or power for wireless router (200mA max).

      AUDIO SYSTEM
      Frequency Response: 80Hz to 6.5kHz
      Distortion: THD+N <0.3% 1kHz sine at full current
      Automatic Gain Control: The AGC is optimised for speech. Dynamic range >36dB
      Metal Loss Correction: Corrects system frequency response issues due to metal structures in a building. Gain constant at 1kHz, adjustable gain slope from 0 to 4dB per octave in 0.25dB increments. Custom dual slope MLC allows different slopes and knee frequency to be set via the menu (network models only). This does not compensate for signal loss from metal structures which can be significant.
      Phase Shift: User selectable (network models only) at 0° or 90° between outputs

      ADDITIONAL FUNCTIONS
      Status: Tri-colour LED: Solid Green = normal operation Flashing Green = sleep mode Flashing Amber = standby Flashing Red = error Fast Flashing Amber = firmware update

      PHYSICAL
      Size: Full width 1U 19″ rack mount. Width 430mm Depth 190mm Height 44mm Depth inc. knob 190mm (C5/C7) 305mm (C10/C14)
      Mounting Options: Freestanding Options 1U 19″ rack mount (brackets fitted as standard) Wall mounted, brackets available separately
      Environment: IP20 rated; 20 to 90% relative humidity; 0 to 35ºC
      Cooling: C5/C7 Passive. C10/14 variable speed fan, front inlet rear exhaust.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicac7-1-perimeter-hearing-loop-driver
    • Familia de productoC Series Hearing Loop Drivers
    • Grupo de produtosPerimeter Hearing Loop Drivers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Código ETIMEG016740
    • Nome ETIMCommunications equipment
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_36
    • Uniclass 2015 DescriçãoHearing and assisted listening products
    • Código CSI MasterFormat 201427 51 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Assistive Listening Systems
    • Número OmniClass23-37 15 29
    • Título OmniclassAudio Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte