WaveTrax, o sistema de canal de fibra óptica da Amphenol Network Solutions, é uma solução ponta a ponta projetada para ajudar os engenheiros a fornecer redes de fibra óptica confiáveis
desempenho. Quando chegar a hora de adicionar mais cabos de fibra para atender à demanda do usuário,
um canal de fibra óptica fácil de modificar e dimensionar torna a adaptação fácil e menos dispendiosa.
Seções Retas
O WaveTrax Horizontal Trough vem em comprimentos padrão de seis pés, disponíveis em larguras de 2”, 4”, 6”, 12” e 24”.
A calha pode ser facilmente cortada para se adaptar à aplicação específica da sua rede. A calha pode ser encomendada em múltiplos de dois.
As tampas de calha correspondentes (até 30 cm de largura) protegem o cabo na calha e se encaixam para uma instalação simples.
TAMPA DE CALHA WAVETRAX
A capa protetora da calha WaveTrax se encaixa na calha WaveTrax. A capa protetora da calha protege a fibra na sua calha horizontal e se encaixa para facilitar a instalação.
O sistema de canaletas de encaixe WaveTrax da Amphenol Network Solutions reduz o tempo gasto em instalações e adaptações.
CARACTERÍSTICAS
• Disponível em 2", 4", 6" e 12"
• A cor padrão é amarela
• Plástico UL 94V-0
• Certificado NEBS
Calha WAVETRAX com bobinas
Calha WaveTrax de 12" x 4", armazenamento com bobinas.
Produto nº:
027-2000-12SLK
Capacidade do jumper de fibra
| 027-2000-12SLK e 027-2000-12410-S | Completo | 75% | |||||||||||||||
| Fibra de 3 mm | 598 | 418 | |||||||||||||||
| Fibra de 2 mm | 1341 | 938 | |||||||||||||||
| Fibra de 1,6 mm | 2082 | 1457 | |||||||||||||||
| As contagens de fibras mostradas são 1/2 da capacidade total para permitir o loop de fibra (entrada e saída de fibra) Calha WAVETRAX® A calha horizontal WaveTrax® de duas polegadas está disponível em comprimentos padrão de seis pés. A calha pode ser facilmente cortada para se adaptar à aplicação específica da sua rede. As calhas são encomendadas em múltiplos de dois. Produto nº: 027-2000-4206 Visão geral A calha horizontal WaveTrax de duas polegadas está disponível em comprimentos padrão de 1,8 m. A calha pode ser facilmente cortada para se adaptar à aplicação específica da sua rede. Como regra geral, apoie a calha de fibra a cada três a cinco pés com um suporte em um acoplador ou em qualquer lugar ao longo da calha com a braçadeira de suporte da calha. O sistema de canaletas de encaixe WaveTrax da Amphenol Network Solutions reduz o tempo gasto em instalações e adaptações. |
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |