Este ventilador solar é um motor DC de 12 volts e 80 watts, configurado para funcionar com painel solar que varia de 10 watts a 80 watts. O ventilador liga assim que a luz do sol atinge o painel solar. Mantém a casa fresca e ventilada com circulação de ar fresco durante todo o dia. A dimensão do ventilador é 14" x 14" x 4". A lâmina do ventilador é de 10 polegadas de alta eficiência e projetada para produzir o máximo fluxo de ar. Existem guias de metal de 4 -1" no ventilador para montagem.
O ventilador foi projetado para ser instalado em uma abertura, como um respiradouro de empena, onde pode ser conectado a um painel solar. Produzido nos Estados Unidos.
Como destaque na Amazon.com
#AmtrakSolar #SolarPanel #SolarAtticFan
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |