Publicar produtos
Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays
AMX

Epica DGX 32 Pre-Engineered Matrix Switchers Digital Video with DVI, Routes and Distribute High-Resolution Computer DVI Signals to Multiple Displays

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
Os Comutadores Matrix Epica DGX 32 DVI são projetados para rotear e distribuir sinais DVI de computador de alta resolução para vários monitores, mantendo um sinal digital verdadeiro. O Epica DGX 32 inclui vários novos recursos importantes que simplificam a complexidade da integração DVI, como equalização de cabo, re-clocking de sinal e o programador EDID (Extended Display Identification Data) fácil de usar que é pré-carregado com as configurações EDID mais comuns e também permite que configurações de EDID personalizadas sejam carregadas em cada entrada. Suportando 4,95 Gbps, o DGX garante pixel perfeito para reprodução de pixel para todas as resoluções de vídeo de até 1920x1200. Projetado com flexibilidade, o gabinete compacto de 6 RU é expansível de 16x16 a 32x32 em incrementos de 4. Possui várias ferramentas amigáveis ao integrador projetadas para simplificar a configuração e reduzir problemas de instalação, incluindo placas de E/S hot-swap, monitoramento do sistema em tempo real e fontes de alimentação totalmente redundantes e hot-swap com alimentações de energia redundantes.

APLICAÇÕES COMUNS
Os Comutadores Matrix Epica DGX 32 DVI são ideais para qualquer instalação que exija vídeo digital de computador de alta resolução exibido em várias telas, como auditórios, centros de comando e controle, aplicativos de sinalização digital e muito mais.

RECURSOS

  • A verdadeira comutação de matriz digital DVI não compactada garante que a pureza da imagem digital nunca seja comprometida
  • Suporta resoluções DVI de até 1920 x 1200 @ 60Hz
  • Fornece energia adicional em cada saída DVI comumente usada para alimentar extensores DVI externos
  • Pré-carregado com as configurações EDID mais comuns em cada um dos conectores de entrada do comutador de matriz para emular a resposta da tela quando consultada, o que garante a transmissão do vídeo do dispositivo de origem
  • As configurações personalizadas de EDID podem ser carregadas em cada entrada com o uso do programador EDID incluído
  • Porta de controle RS-232 padrão
  • A porta USB padrão (mini-B) pode ser usada como uma porta COM virtual para comunicação serial com um PC
  • Suporta o protocolo de controle serial BCS simples do AutoPatch
  • Controle de APWeb TCP/IP integrado padrão
  • Inclui painel de controle intuitivo montado na frente com LCD retroiluminado por LED e botões de luz azul, permitindo acesso rápido e fácil para executar muitos comandos, incluindo status, alteração, desconexão, predefinições locais, predefinições globais, bloqueio e desbloqueio do painel frontal e muito mais
  • Fornecido com software de configuração de comutador de matriz AutoPatch gratuito
  • Fornecido com APControl gratuito para fornecer fácil controle de PC de usuário único do comutador de matriz
  • Suporta Native NetLinx na porta TCP/IP
  • Orelhas de montagem em rack incluídas
  • Atualização gratuita para uma garantia vitalícia disponível
  • Fontes de alimentação totalmente redundantes com caminhos de alimentação independentes para máxima confiabilidade
  • As predefinições locais permitem a recuperação rápida de um conjunto pré-programado de interruptores com um único comando; várias predefinições podem existir dentro de um sistema ao mesmo tempo
  • Predefinições globais permitem recuperação rápida de um instantâneo abrangente de todos os switches

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00095
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Nome UNSPSCSwitchgear systems
  • Código UNSPSC39121105
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh voltage switchgear and transformers
  • Código CSI MasterFormat 201433 75 00
  • Título CSI MasterFormat 2014High-Voltage Switchgear and Protection Devices
  • Número OmniClass23-35 31 31
  • Título OmniclassSwitchgear