VISÃO GLOBAL
O transmissor de parede multiformato DXLink envia vídeo analógico ou digital, incluindo HDMI/HDCP, juntamente com áudio incorporado ou áudio analógico suplementar de até 100 metros para um comutador de mídia digital Enova DGX, comutador de apresentação multifuncional Enova DVX compatível ou diretamente para um Receptor DXLink. Ele recebe Power over DXLink* do Enova DGX, Enova DVX (3155HD, 3156HD ou 2155HD), PS-POE-AT-TC High Power PoE Injector ou PDXL-2 Dual Power over DXLink Controller sobre o cabo de par trançado e possui um porta analógica multiformato para suportar dispositivos legados e uma porta HDMI para suportar dispositivos digitais mais recentes.
APLICAÇÕES COMUNS
Monte o transmissor de parede multiformato DXLink na parede ou púlpito para conectar o equipamento convidado e enviar sinais de áudio e vídeo pela sala, do outro lado da casa ou em uma sala de aula no corredor. Como é alimentado remotamente, o painel de parede pode ser instalado praticamente em qualquer lugar.
RECURSOS
* A alimentação deve ser fornecida por um dos seguintes dispositivos de fonte de alimentação DXLink: Comutador de mídia digital Enova DGX 8/16/32/64 (com uma placa de entrada de par trançado DXLink instalada), Comutador de apresentação multifuncional Enova DVX compatível (3155HD , 3156HD ou 2155HD), PS-POE-AT-TC Injetor PoE de alta potência ou PDXL-2 Power over DXLink Controller. O AMX suporta apenas o uso dessas soluções Power over DXLink aprovadas. Outras fontes de alimentação de terceiros ou soluções PoE padrão não compatíveis podem danificar o equipamento DXLink.
Palavras-chave: Harman
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |