Publicar produtos
MXD-2001-PAN 20.3" Modero X® Series G5 Panoramic Wall Mount Touch Panel
AMX

MXD-2001-PAN 20.3" Modero X® Series G5 Panoramic Wall Mount Touch Panel

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O MXD-2001-PAN / 20,3" Modero X® Series G5 Wall Mount Touch Panel é uma interface de usuário premium que inclui o mecanismo gráfico G5 e oferece desempenho superior. e animações e transições suaves, juntamente com um processador quad-core que fornece poder de processamento mais do que suficiente para executar os aplicativos mais exigentes hoje e no futuro. O MXD-2001-PAN também inclui um navegador da Web integrado e visualizadores de documentos, permitindo que os usuários acessem informações em tempo real durante reuniões ou palestras.

Os painéis de toque Modero X Series G5 oferecem várias novidades no setor, incluindo uma bela tela multitoque capacitiva panorâmica que fornece aos usuários acesso a vários aplicativos com navegação mínima. Está pronto para hardware para suportar dispositivos e etiquetas Near Field Communication™ (NFC) e RFID de alta frequência (HF RFID) para permitir autenticação segura e confiável e permitir a personalização da experiência do usuário. A aparência distinta complementará até mesmo as instalações para reuniões e residências mais sofisticadas, com uma variedade de opções de montagem para maior segurança e conveniência.

APLICAÇÕES COMUNS

  • O MXD-2001-PAN é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle panorâmica para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto.
  • No ensino superior, o MXD-2001-PAN é ideal para salas de aula, auditórios, teatros de artes cênicas e salas de reuniões que exigem amplos recursos de controle.
  • Em residências, é perfeito para áreas de estar principais, como cozinhas, salas de estar, home theaters ou escritórios domésticos, onde a superfície de controle panorâmica pode ser usada para gerenciar sistemas em toda a casa.
  • O MXD-2001-PAN pode ser usado como painel de agendamento para salas de reunião e auditórios de alto nível.
  • Todos os painéis de montagem em parede da série Modero X são ideais para áreas de recepção ou outros locais de reunião onde os calendários principais podem ser exibidos junto com informações transmitidas da web, como previsão do tempo e cotações de ações.

RECURSOS

  • G5 Graphics Engine e Processamento Quad Core - O processamento mais poderoso do setor oferece gestos suaves, deslizamento, reordenação dinâmica, animação aprimorada com transições em velocidades mais altas para uma experiência que qualquer usuário desfrutará
  • Atualizações simplificadas de firmware e painel de toque corporativo - Implante e atualize arquivos de painel de toque e arquivos de firmware a partir de um URL de rede para atualizações simplificadas em toda a empresa
  • Navegador da Web integrado, visualizadores de documentos e compartilhamento Enzo - Simplifica convenientemente o acesso e a apresentação de conteúdo e documentos em tempo real durante as reuniões. Basta visualizar os arquivos acessados por meio do navegador nativo, USB ou aplicativos de armazenamento em nuvem antes de enviar o conteúdo diretamente para o Enzo. Uma próxima versão de firmware permitirá que os aplicativos sejam atualizados ou desativados usando o G5 App Update Manager integrado.
  • Multitarefa com a superfície de controle panorâmico - A proporção panorâmica dos painéis de toque do Modero X G5 oferece espaço dedicado para realizar várias atividades ao mesmo tempo.
  • As mais recentes tecnologias de comunicação - Suporta videoconferência em HD, aproveitando a câmera integrada, juntamente com streaming de vídeo em HD. Também suporta NFC (Near Field Communication) e RFID de alta frequência (HF RFID) para autenticação e segurança, dispositivos Bluetooth e conectividade USB.
  • Modos de segurança ajustáveis - Com a capacidade de selecionar entre modos de alta segurança ou personalizados, os administradores podem personalizar os níveis de segurança do painel para acesso, rede e comunicação.
  • Perfeito de qualquer ângulo - Inclui In-Plane Switching (IPS), que oferece os mais amplos ângulos de visão e a reprodução de cores mais precisa do mercado
  • Opções de montagem generosas - Além da montagem na parede, você pode montar o painel de toque de montagem embutida/em parede horizontal Modero X Series de 20,3" diretamente em um rack de equipamento usando o kit de montagem em rack Modero X Series opcional MXA-RMK-20 (FG5969-60)
  • Exibir e selecionar dados dinâmicos com botões Listview - Exibe uma lista de entradas geradas por uma fonte de dados dinâmica (por exemplo, contatos da agenda telefônica, registros de chamadas, feed RSS ou outras fontes de dados em tempo real) permitindo que o usuário role ou pesquise para fazer uma seleção. As demonstrações estão disponíveis na Central de recursos da interface do usuário

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00178
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-16
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica

Disponibilidade da região

América do Norte
United States