Publicar produtos
MET-13 Metreau 13-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices
AMX

MET-13 Metreau 13-Button Keypad, for Simple Control of Connected System Devices

Traduzido por Google,

VISÃO GLOBAL
O teclado Metreau de 13 botões oferece 13 botões (12 de largura simples e 1 de largura dupla) e pode ser usado como teclado individual ou em conjunto com as configurações Metreau de 6 e 7 botões.

APLICAÇÃO COMUM
Ideal para controle econômico para cozinhas, banheiros, salas de aula e outras aplicações que exigem controle simplificado de uma variedade de dispositivos de sistema conectados.

RECURSOS

  • Encaixa-se em placas de parede estilo decoração
  • Conectividade AxLink ao mestre NetLinx
  • Os botões padrão incluem 1-9, 0, ENTER, SAVE e +/-
  • Os LEDs azuis acendem para indicar a seleção do botão
  • Corresponde convenientemente ao controlador NI-3101-SIG

NOTA: Placas de parede do teclado não incluídas. Consulte os acessórios recomendados abaixo para fazer o pedido.

Palavras-chave: Harman

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaamx-00021-3
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de produtosGeneral Purpose Controls
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2012-05-01
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Controles
  • Classificação IFCDistribuição elétrica