Publicar produtos
CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Receiver
AMX

CTP-1301 Presentation Connectivity and Transport Kit - Receiver

Traduzido por Google,

O Kit de Conectividade e Transporte de Apresentação AMX CTP-1301 é uma solução de comutação e distribuição 4K que combina comutação, dimensionamento e transporte à distância em um único kit que inclui um transmissor e um receptor. O kit CT Presentation foi projetado para atender às necessidades de ambientes de apresentação simples, incluindo comutação de vídeo na mesa, transporte por cabo de categoria e conectividade adicional no receptor para um AMX Acendo Core ou um PC de sala no receptor, bem como dimensionamento e saída para o visor.

O kit oferece valor agregado e flexibilidade às soluções de apresentação, fornecendo uma solução única e simples de implementar que oferece comutação e conectividade onde você precisar, juntamente com controle unificado do transmissor e do receptor - tudo em um único cabo de categoria.

APLICAÇÕES COMUNS
O Kit de Conectividade e Transporte de Apresentação é ideal para aplicações de apresentação simples que exigem comutação de vídeo econômica, fácil de projetar e implementar.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Transmitter and Receiver Included – Switching where you need it in a single, easy-to-order solution.
    • HDCP 2.2 Support– Support the latest source devices.
    • Built-in Scaling – Connect a single cable to display with an output that matches its optimal resolution.
    • Transport Over a Single Category Cable – Simple installation over longer distances.
    • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCTP-1301-Presentation-Connectivity-and-Transport-Kit-RX
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment