Publicar produtos
DCE-1 In-Line Controller
AMX

DCE-1 In-Line Controller

Traduzido por Google,

O controlador AMX DCE-1 In-Line combina controle CEC, emulação EDID e extração de áudio em um único dispositivo econômico. O DCE-1 fornece emulação EDID para resoluções de até 4K60 4:4:4 e inclui suporte HDCP 2.2, oferecendo compatibilidade com os mais recentes monitores e dispositivos de origem. O integrador pode copiar o EDID da saída ou selecionar um dos 15 EDIDs pré-programados.

O controlador fornece um EDID fixo ao dispositivo de origem para garantir a saída confiável de vídeo na resolução correta para a exibição. O DCE-1 também oferece recursos de desincorporação de áudio, com opções de saída analógica e SPDIF digital. Para simplificar o controle do display, o DCE-1 também oferece a capacidade de ligar e desligar o display usando strings CEC ou RS232 sempre que um dispositivo fonte for conectado ou desconectado.

APLICAÇÕES COMUNS
O AMX DCE-1 é ideal para uma variedade de aplicações que exigem emulação EDID em linha, extração de áudio ou controle simples de exibição.

Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features

    • Extended Display Identification Data (EDID) – Provides a fixed EDID to the source to ensure that it always reliably outputs video.
    • 4K60 4:4:4 and HDCP 2.2 Support – Support the latest source and display devices. Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video with full 4:4:4 color space.
    • Signal-Based Display Control – Use CEC or RS232 to automatically turn displays on/off in response to a change in the input signal.
    • Audio De-embed Capabilities – Remove audio from line to be used in signal processing, amplification, and more.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDCE-1-In-Line-Controller
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC001634
  • Nome ETIMAudio/video transmitting system
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
  • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
  • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Número OmniClass23-37 15 00
  • Título OmniclassAudio Visual Equipment