Publicar produtos
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module
    AMX

    DX-RX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Receiver Module

    Traduzido por Google,

    O Módulo Receptor HDMI AMX DXLink 4K60 é uma solução de transporte à distância compatível com 4:4:4 4K60 que apresenta a tecnologia SmartScale® integrada para fornecer HDMI 2.0 com HDCP 2.2 perfeitamente dimensionado para cada monitor conectado automaticamente, eliminando os desafios de integração que podem ocorrem quando as fontes e os monitores têm diferentes resoluções ideais. Ele aceita áudio, vídeo, controle, Ethernet e USB 2.0 em um cabo de par trançado padrão Cat6, Cat6A ou Cat7 blindado. Os módulos receptores HDMI DXLink 4K60 são perfeitos para receber HDMI e controlar sinais a longas distâncias de um módulo transmissor DXLink 4K60 remoto ou outros transmissores AMX compatíveis, como a placa de saída de par trançado DGX DXLink 4K60. As portas de controle integradas do receptor podem ser usadas para controlar um dispositivo de destino e a porta ICSLan fornece uma porta de acesso à rede IP quando usada em conjunto com o Enova DGX 100 Series.

    Aplicativos comuns

    O Módulo Receptor HDMI DXLink 4K60 é ideal para estender vídeo 4K60 4:4:4 em qualquer situação em que seja necessária a mais alta qualidade de vídeo ou quando uma instalação simples for desejada:

      • Faculdades e universidades que transmitem áudio e vídeo dentro ou entre salas de aula para aprendizado colaborativo ou distribuído.
      • Corporações que distribuem áudio e vídeo em espaços de reunião.
      • Instalações de saúde que distribuem vídeo de alta resolução em salas de treinamento, salas de simulação ou laboratórios.

    Características

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance - Ideal para usuários que executam aplicativos de visualização críticos, como centros de operações que exigem transporte que usam a fidelidade total de seus monitores
    • High Dynamic Range (HDR) e suporte a cores profundas – Suporte para HDR10 e cores profundas de 36 bits.
    • HDCP 2.2 - Suporta os mais recentes padrões de vídeo para realizar todos os recursos das interfaces HDMI.

    • USB 2.0 - Os dados USB 2.0 de alta velocidade de dispositivos como câmeras da web e dispositivos de armazenamento são transmitidos sem a necessidade de cabos separados.

    • Como sempre, apenas um cabo – Assim como todas as soluções atuais de transporte de áudio e vídeo AMX DXLink, a resolução de alto nível e o transporte de fidelidade são alcançados em um único cabo de par trançado em comparação com outros produtos que podem exigir cabos duplos, geralmente adicionando um custo significativo.
    • Cabo de par trançado – Economize tempo e esforço na instalação, aproveitando o cabo de par trançado econômico.
    • Compatível com HDBaseT – Compatível com o padrão HDBaseT, tornando-os compatíveis com fontes HDBaseT de terceiros.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Dimensions (HWD): 1" x 8 2/3" x 6 1/3" (2.54 cm x 22.0 cm x 16.0 cm)

      Twisted Pair Cable Type & Length: Shielded Cat6, Shielded Cat6A, Cat7. Distances up to 328 ft (100 m) supported on Shielded Cat6A and Cat7

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack;, DXLink Port: RJ-45;, USB Host Port: USB Type B;, USB Device Port: USB Type A;, ICSLAN/Ethernet Port: RJ-45;, IR-RX Port: 3.5mm Mini Mono Jack;, IR-TX Port: 2-pin Phoenix;, Serial Port: 3-pin Phoenix;, HDMI Out: HDMI Type A Female;, Analog Stereo Output: 3.5mm Mini-Stereo Jack

      USB2.0: USB2.0 supported point-to-point to DXLink 4K60 compatible switcher or DXLink 4K60 HDMI Transmitter

      HDMI: Compatible Formats: HDMI2.0, HDCP2.2, DVI

      Resolution Support: Up to 4096 x 2160p @ 60 Hz, 4:4:4

      HDMI Audio: Audio Resolution: 16 bit to 24 bit;, Audio Sample Rate: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz

      HDCP: HDCP2.2

      FG Numbers: FG1010-512-01, FG1010-512-02 (TAA)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadx-rx-4k60-receiver-module
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosDigital Media Switchers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment