Publicar produtos
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module
    AMX

    DXFP-TX-4K60 DXLink 4K60 HDMI Fiber Transmitter Module

    Traduzido por Google,

    O transmissor de fibra HDMI DXLink 4K60 é compatível com HDMI 2.0 e HDCP 2.2. Ele suporta vídeo 4K60 4:4:4 e High Dynamic Range (HDR) para qualidade de imagem ideal e reprodução de imagem pixel a pixel sem subamostragem de croma. O DXLink 4K60 Fiber permite que os usuários finais aproveitem todo o potencial de sua fonte e dispositivos de exibição, suportando totalmente Deep Color de 36 bits para o vídeo mais rico e realista.

    Este módulo transmite áudio, vídeo, controle, USB 2.0 e Ethernet sobre fibra duplex de até 300 metros para um receptor de fibra DXLink 4K60. Inclui um SFP Multi-Mode Duplex (MMD), que pode ser substituído por um SFP Single-Mode Duplex (SMD), se necessário.

    A fibra usa luz para distribuir dados em vez de sinais elétricos, tornando-a a maneira mais segura e de mais alta qualidade de transportar vídeo, pois não é suscetível a ruídos eletrônicos ou escutas físicas não intrusivas. Este módulo é compatível com placas de entrada DGX DXLink 4K60 Fiber e receptores DXLink 4K60 Fiber.

    Aplicativos comuns

    Este transmissor é ideal para aplicações onde as demandas de clareza de vídeo de alta resolução, transmissão de longa distância e segurança máxima precisam ser atendidas sem comprometimento, incluindo distribuição de fontes em todo o campus que são compartilhadas entre salas de aula, aplicações militares seguras, cassinos, arenas , e museus.

    Características

    • HDMI 2.0 4K60 4:4:4 Over Distance - Ideal para usuários que executam aplicativos de visualização críticos, como centros de operações que exigem transporte que usa a fidelidade total de seus monitores
    • Suporte para High Dynamic Range (HDR) – Suporte para Deep Color de 36 bits.
    • HDCP 2.2 - Suporta os mais recentes padrões de vídeo para realizar todos os recursos das interfaces HDMI
    • USB 2.0 - Os dados USB 2.0 de alta velocidade de dispositivos como câmeras da web e dispositivos de armazenamento são transmitidos sem a necessidade de cabos separados.
    • Como sempre, apenas um cabo – Assim como todas as soluções atuais de fibra AMX DGX, vídeo, áudio e controle são fornecidos em um único cabo. Muitos produtos concorrentes exigem dois ou mais cabos, o que aumenta um custo significativo.
    • SKU de MMD único – Todos os módulos de fibra incluem um módulo SFP Multi-Mode Duplex (MMD). Os clientes podem substituí-los por seu próprio módulo Single-Mode Duplex (SMD), se necessário.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Dimensions (HWD): 220mm x 25mm x 160mm / 8.66’’ x 0.98’’ x 6.30’’

      DxLink Fiber: Fiber Connector: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A)

      USB: USB HID and USB 2.0 are supported point-to-point to DXLink 4K60 HDMI Fiber Receivers and DGX DXLink 4K60 Fiber Input Boards.

      Back Connectors: Local Power: 2.1mm DC Power Jack; DXLink Fiber Output: LC Duplex conforming to ANSI TIA/EAI 604-10 (FOCIS 10A); ICS LAN/Ethernet Port: RJ-45 Connector; HDMI Input: HDMI Type-A Receptacle; HDMI Output: HDMI Type-A Receptacle; Serial: 3.5mm Phoenix Receptacle; IR RX: 3.5mm mini Jack; IR TX: 3.5mm mini Jack; USB Host: USB Type B Connector; USB Device: USB Type A Connector; Analog Audio Output: 3.5mm mini Stereo Jack

      HDMI: Compatible Formats: HDMI, HDCP

      HDMI Support: Input Resolution Support: Up to 4K@60Hz, 4:4:4 8bit

      HDMI Audio: Audio Format Support: Dolby TrueHD, Dolby Digital, DTS-HD MA, DTS, 2 CH L-PCM, 6 CH L-PCM, 8 CH L-PCM Dolby Digital and DTS support up to 48kHz, 5.1 channels

      HDCP: Yes, 1.4, 2.2

      Compatible AMX Products: Enova DGX 800/1600/3200/6400 Digital Media Switchers with DGX DXLink 4K60 Fiber Input Board (DGX-I-DXFP-4K60) installed, DXLink 4K60 Fiber Receivers (DXFP-RX-4K60)

      FG Numbers

      • DXFP-TX-4K60 (FG1010-365-01)
      • DXFP-TX-4K60-TAA (FG1010-365-02)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadxfp-tx-4k60-transmitter-module
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosDigital Media Switchers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment