Publicar produtos
MD-1002 - 10.1” Modero G5 Wall Mount Touch Panel
AMX

MD-1002 - 10.1” Modero G5 Wall Mount Touch Panel

Traduzido por Google,

O painel de toque de montagem em parede de 10” Modero G5 redesenhado é uma interface de usuário premium acessível o suficiente para usar em qualquer espaço. Projetado para controle ou agendamento de sala dedicado, este painel de toque elegante oferece animações e transições rápidas e suaves, juntamente com um processador Quad-Core que fornece poder de processamento mais do que suficiente para executar os aplicativos mais exigentes hoje e no futuro. O Modero G5 também inclui um navegador da Web integrado e visualizadores de documentos, permitindo que os usuários acessem informações em tempo real durante reuniões ou palestras.

O Modero G5 foi desenvolvido para usabilidade, oferecendo vidro de toque capacitivo de ponta a ponta com recursos multitoque. A aparência distinta complementará até mesmo as instalações para reuniões e residências mais sofisticadas, com uma variedade de opções de montagem para maior segurança e conveniência.

Aplicativos comuns
O Modero G5 é ideal para salas de reuniões, salas de conferência ou auditórios onde é necessária uma superfície de controle premium para fornecer acesso a várias funções simultaneamente, mantendo-se elegantemente discreto.
No ensino superior, o Modero G5 é ideal para salas de aula, auditórios, teatros de artes cênicas e salas de reuniões que exigem amplos recursos de controle.
Em residências, é perfeito para cozinhas, quartos ou escritórios domésticos, onde pode ser usado para gerenciar sistemas em toda a casa.
O MD-1002 pode ser usado como painel de agendamento para salas de reunião e auditórios.
Todos os painéis Modero são ideais para áreas de recepção ou outros locais de reunião onde os calendários principais podem ser exibidos junto com informações transmitidas da web, como previsão do tempo e cotações de ações.


Palavras-chave: Harman

Especificação
  • Features
    NEW features included in the MD-1002

    • Flexible – Transform a Modero G5 control interface into an Acendo Book scheduling panel using a built-in configuration tool – no programming or additional hardware required
    • Microphone Configuration – Wall mount touch panel microphones can be physically detached, software disabled or both based on enterprise preference

    Features included in both the MD-1002 and original model MXD-1001

    • G5 Graphics Engine and Quad-Core Processing – The most powerful processing in the industry delivers smooth gesturing, swiping, dynamic reordering, enhanced animation with transitions all at higher speeds for an experience any user will enjoy
    • Capacitive Touch Screen – A fast and flawless touch screen that enhances screen durability, smudge and scratch resistance
      Simplified Enterprise Touch Panel and
    • Firmware Updates – Deploy and update touch panel files and firmware files from a network URL for simplified company-wide updates
    • Built-in Web Browser, Document Viewers and Enzo Sharing – Conveniently simplifies accessing and presenting real-time content and documents during meetings. Simply preview files accessed via the native web browser, USB, or cloud storage apps before sending content directly to Enzo
    • Adjustable Security Modes – With the ability to select from high security or custom modes, administrators can customize the panel’s security levels for access, networking and communication
    • Perfect from Any Angle – Includes In-Plane Switching (IPS), which delivers the widest viewing angles and the most accurate color reproduction on the market
    • Enhanced User Experience – Modero features intuitive UI functionality including: gesturing, swiping, dynamic reordering and enhanced animation capabilities
    • Generous Mounting Options –Choose from a variety of mounting options to fit the needs of any installation
    • View and Select Dynamic Data with Listview Buttons – Display a listing of entries generated by a dynamic data source (e.g. phonebook contacts, call logs, RSS feed or other real time data sources) enabling the user to scroll or search to make a selection
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMD-1002-10-1-Modero-G5-Wall-Mount-Touch-Panel
  • Familia de productoElectronics
  • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-06-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
  • Classificação IFCAparelho elétrico
  • Código ETIMEC000678
  • Nome ETIMRemote control
  • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Código UNSPSC391215
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_86_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoTouch panels
  • Código CSI MasterFormat 201440 63 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Control System Equipment
  • Número OmniClass23-27 13 13
  • Título OmniclassBuilding Control Systems