Publicar produtos
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler
    AMX

    PR01-RX HDBaseT Receiver and Scaler

    Traduzido por Google,

    O Receptor e Scaler AMX PR01-RX HDBaseT fornece um ponto final econômico para o AMX Precis 8x8 HDMI Matrix Switcher. O acessível receptor PR01-RX oferece dimensionamento integrado, passagem de rede e configuração de rede, oferecendo uma solução econômica para distribuir saídas de vídeo do Precis 8x8 em distâncias maiores sem prejudicar a qualidade do vídeo. A adição de escala integrada no PR01-RX fornece transições limpas ao alternar entre as fontes e uma saída que corresponde à resolução da tela, independentemente da fonte.

    APLICAÇÕES COMUNS
    O PR01-RX foi projetado para uso com o PR01-0808 Precis 8x8 4K60 HDMI Matrix Switcher para receber sinais das saídas de transporte de distância HDBaseT espelhadas Precis.

    Palavras-chave: Harman

    Especificação
    • Features

      • 4K60 Support with Built-in Scaling – Experience pixel-for-pixel video reproduction of 4K60 source video.
      • Scaling – Automatically converts signals up or down to match the resolution of the display.
      • HDBaseT Support – Uses the global standard for transmission of ultra-HD A/V, Ethernet, controls, USB and up to 100W of power over a single, long-distance cable.
      • NetLinx Native – Easy integration with AMX automation systems.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPR01-RX-HDBaseT-Receiver-and-Scaler
    • Familia de productoElectronics
    • Grupo de produtosCable Transmission and Reception Control Equipment
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação
    • Classificação IFCDistribuição elétrica
    • Código ETIMEC001634
    • Nome ETIMAudio/video transmitting system
    • Nome UNSPSCElectrical controls and accessories
    • Código UNSPSC391215
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • Código CSI MasterFormat 201411 52 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
    • Número OmniClass23-37 15 00
    • Título OmniclassAudio Visual Equipment