Publicar produtos
400 Series Awning Windows

400 Series Awning Windows

3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Nossa janela de toldo mais vendida oferece uma mistura clássica de engenharia e artesanato. Possui uma ampla gama de opções e acessórios para um visual personalizado. Seu exterior de vinil de baixa manutenção ajuda a proteger contra danos causados pela água, enquanto um interior de pinho rico e natural cria a moldura perfeita para padrões de vidro e grade de arte.

Os produtos para janelas e portas de pátio de madeira revestida de vinil rígido da Série 400® são feitos de acordo com as especificações exatas. Estão disponíveis em sete cores exteriores padrão, em várias formas e tamanhos para criar combinações dramáticas de janelas e portas de pátio.

Devido a mudanças contínuas no produto, resultados de testes atualizados ou novos padrões do setor, esses dados podem mudar ao longo do tempo.
O desempenho real pode variar com base nas variações de fabricação, envio, instalação, condições ambientais e condições de uso.
As categorias de materiais são aprovadas pelo Autodesk® Seek e podem não ser equivalentes às categorias usadas pelo seu fornecedor Andersen.
Visite AndersenWindows.com para obter mais informações.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaandersen-windows-1009
  • Familia de productoAwning Windows
  • Grupo de produtos400 Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-05-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Awning Window
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States