Publicar produtos
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA
ISOLA HY RA

    ISOLA HY RA

    Traduzido por Google,
    Utilizadas no âmbito de um sistema de ventilação com controlo de humidade ALIZÉ III (Avaliação Técnica 14/13-1910), as entradas de ar ISOLA HY são utilizadas em conjunto com as saídas de extracção temporizadas ou com controlo de humidade do sistema. Caracterizam-se por um caudal variando de 6 a 45 m³/hora (a uma altura manométrica de 20 Pa) em função das variações de humidade do local. A entrada de ar acústica de umidade controlada ISOLA HY ou ISOLA HY RA instalada no interior, é feita de poliestireno branco. Para instalação em salas principais (sala e quarto) para fornecer renovação de ar em sistemas de ventilação forçada de fluxo único e umidade controlada. Funciona tanto em paredes verticais como em planos inclinados (por exemplo, clarabóias de telhado, partes inferiores de caixas de persianas). A carenagem para montagem na parede externa é feita de poliestireno resistente aos raios UV e às intempéries nas mesmas cores das entradas de ar.
    Especificação
    • Avis Technique sur les systèmes de VMC hygroréglables n°14/13-1910
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaANJ010002
    • Familia de productoAir Inlet
    • Grupo de produtosHumidity Controlled
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)45
    • Largura (mm)420
    • Profundidade (mm)40
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica