Publicar produtos
VMG

VMG

Traduzido por Google,
A entrada de ar ajustável auto-ajustável VM-G, colocada no interior, é feita de poliestireno e funciona como uma rede mosquiteira. Instalação nas salas principais (salas e quartos) para o fornecimento de ar fresco a partir de sistemas de ventilação mecânica de fluxo único
Especificação
  • Rapports d’essais CETIAT n°2814316-3 et 1014056-1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010025
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de produtosSelf-regulating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)305
  • Profundidade (mm)18
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica