Publicar produtos
SRT

SRT

Traduzido por Google,

Os silenciadores SRT 30/54 ou SRT 45/51 são projetados para uso em conjunto com sistemas de ventilação mecânica por extração. São fabricados inteiramente em chapa de aço e podem ser equipados na parte frontal com entradas de ar autorreguláveis ​​ou com controle de umidade da Anjos.

Em ambientes internos: AIRA HY ou MG 22, 30, 45

Ao ar livre: GEM

Eles atendem aos requisitos de isolamento acústico de 45 a 48 dB, dependendo da configuração.

Os cilindros de conexão dos silenciadores SRT 30/54 (para uso com entradas de ar autorreguláveis ​​de 22 e 30 m³/h) são revestidos com espuma acústica (100 mm de comprimento x 20 mm de espessura).
Os cilindros de conexão dos silenciadores SRT 45/51 (para uso com entradas de ar autorreguláveis ​​e com controle de umidade de 45 m³/h) são revestidos com espuma acústica (85 mm de comprimento x 15 mm de espessura).

Instalação:

Os silenciadores SRT encaixam-se dentro do isolamento colocado contra paredes externas.
Faça um furo ligeiramente inclinado para fora na parede, posicionando-o conforme o diagrama ao lado. Insira a bucha plástica de 125 mm de diâmetro e aplique selante ao redor da circunferência da bucha.
Fixe o silenciador na parede.
Instale o isolamento, certificando-se de cobrir as superfícies frontal e laterais do silenciador SRT com o isolamento para evitar pontes térmicas.
A manga MPR inserida através do isolamento deve estender-se pelo menos 10 mm para dentro do silenciador.

Esta luva permite a utilização do silenciador em placas de gesso isolantes (90 mm + 10 mm a 110 mm + 10 mm). Para espessuras de isolamento maiores, encaixe uma segunda luva de ajuste dentro da primeira.
Encaixe a placa frontal e aparafuse a entrada de ar na manga de ajuste.
Após a aplicação do revestimento da parede externa, encaixe-o por pressão.
Grelha externa GEM 125 na extremidade externa do duto.

Especificação
  • CETIAT test report No. 1014179-1

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010027
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de produtosSilencers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica