Publicar produtos
SHF

SHF

Traduzido por Google,

Os silenciadores SHF são projetados para uso com sistemas de ventilação natural ou mecânica. Fabricados inteiramente em poliestireno, podem ser equipados na parte frontal com entradas de ar autorreguláveis ​​ou com controle de umidade da Anjos.

Eles atendem aos requisitos de isolamento acústico de 40 dB.

Os silenciadores SHF encaixam-se em todas as paredes com isolamento interno, acima das molduras das janelas.

Dois métodos de instalação fácil:
- Isolamento interno da parede com manga de ajuste
- Com painel frontal removível e inspecionável para facilitar a manutenção (dependendo do local de instalação).
Neste último caso, os painéis frontais do SHF podem ser pintados ou revestidos com papel de parede para combinar com qualquer estilo de decoração de interiores.

Instalação:

Antes de instalar o isolamento, coloque o silenciador acima da janela.
Faça um furo de 354 × 12 mm na ranhura da cabeça do silenciador. Se uma luva MPR for encaixada por pressão na parte inferior do silenciador, faça um furo de 365 × 20 mm na ranhura da cabeça do silenciador.
Coloque o silenciador sobre o batente da cabeça do cilindro, encostando-o na parede. Vede o espaço entre a parte inferior do silenciador e o batente da cabeça do cilindro com uma junta de espuma ou silicone.
Fixe o silenciador com os dois suportes de montagem localizados nas laterais.
Instale o isolamento, certificando-se de cobrir as superfícies frontal e laterais do silenciador SHF para evitar pontes térmicas.
A luva MPR inserida através do isolamento deve estender-se pelo menos 10 mm para dentro do silenciador. Esta luva permite a utilização do silenciador em placas de gesso cartonado isolantes (80 mm + 10 mm a 100 mm + 10 mm). Forneça uma segunda luva de ajuste para espessuras de isolamento maiores.
Encaixe a placa frontal e aparafuse a entrada de ar na manga de ajuste do MPR.
Aparafuse a grelha de alumínio GAE2A BL na extremidade externa.

Especificação
  • CETIAT* test report No. 21 14 236/2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaANJ010030
  • Familia de productoAir Inlet
  • Grupo de produtosSilencers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
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
Produtos parecidos