Publicar produtos
Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Power Direct Vent Commercial Gas Water Heater

Traduzido por Google,

O aquecedor de água a gás comercial tipo tanque Conservationist® BPD-80 destina-se a aplicações como pequenos edifícios de escritórios e casas de apartamentos duplex. O BPD-80 possui um projeto de ventilação direta de energia com um soprador instalado de fábrica. O soprador permite a operação de ventilação direta de combustão selada com ventilação separada e entrada de ar de fora da estrutura. O BPD-80 oferece versatilidade de instalação, permitindo a ventilação e a entrada de até 50 pés, usando 3? Cronograma 40 tubo de PVC.

Características

  • O tubo de imersão do difusor DynaClean™ ajuda a reduzir o acúmulo de calcário e sedimentos e maximiza a saída de água quente.
  • O revestimento de vidro Blue Diamond® oferece resistência à corrosão superior em comparação com o revestimento de vidro padrão do setor.
  • A ignição de superfície quente tem uma superfície de ignição de estado sólido que não vibra ou explode.
  • Válvula de drenagem de latão de fluxo aprimorado
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-bpd-btf_conservationist
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosConservationist Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters