Publicar produtos
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity
Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Master-Fit® BTR Commercial Gas Water Heater, Up to 80% Efficient, 65/71/81/85/100 gal Capacity

    Traduzido por Google,
    A série Master-Fit® BTR com amortecedor de chaminé automático oferece excelente desempenho e máxima flexibilidade de instalação para novas construções e aplicações de substituição. Várias opções para colocação de conexões de água e folgas de instalação baixas são recursos adicionais de fácil instalação.
    • O amortecedor de chaminé automático Effikal minimiza a perda de calor em standby para atingir 80% de eficiência térmica
    • Conexões de entrada/saída localizadas na parte superior, frontal e traseira para maior flexibilidade de instalação
    • As unidades que economizam espaço são até 30 cm mais curtas do que os modelos que substituem
    • Instala autônomo, manifold ou conectado a tanques de armazenamento
    Especificação
    • (Natural or Propane) gas water heater(s) shall be A. O. Smith Master-Fit® model # _____________ or equal, with a storage capacity of __________ gallons, an input rating of ___________________ BTUs per hour, a recovery rating of_________ gallons per hour (gph) at 100ºF rise and a maximum hydrostatic working pressure of 160 psi. Water heater(s) shall be protected against overheating caused by the buildup of scale, film and other sediment by a self-cleaning device, positioned inside the tank so that it directs the flow of inlet water to keep precipitated solids in suspension so that they are removed from the water heater on that or successive draws. Glasslined water heater(s) shall also be protected against electrolytic corrosion by multiple factory-installed anode rods. In addition, water heater(s) shall: 1) Be equipped with an integrated control system consisting of a 180ºF adjustable thermostat with upper and lower sensing bulbs. 2) Be equipped with intermittent electronic ignition, a manual reset gas shutoff device, a gas pressure regulator, factory-installed, CSA Certified and ASME Rated T&P relief valve and 2-3/4˝ x 3-3/4˝ tank inspection port. 3) Be design-certified by UL (Underwriters Laboratories) to current edition of ANSI Z.21.10.3 - CSA 4.3 standards governing storage-type water heaters. 4) Meets the thermal efficiency and standby loss requirements of the U. S. Department of Energy and Current Edition of ASHRAE/ IESNA 90.1. 5) Have a 3-year limited warranty against corrosion as outlined in the written warranty.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaosmith-btr
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosMaster-Fit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters