Publicar produtos
Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

Conservationist® COF Duraclad Commercial Oil-Fired Water Heater, Up to 80% Efficient, 69/75/84/86 gal Capacity

Traduzido por Google,
Os modelos a óleo Conservationist® Duraclad são ideais para aplicações comerciais de médio porte (até 700.000 Btu/h. entrada). Os modelos maiores possuem uma bomba opcional de dois estágios para uso com tanques de armazenamento de óleo abaixo do nível do solo. E cada modelo possui duas limpezas de alças para facilitar a manutenção.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-cof_duraclad
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosConservationist Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 46
  • Título CSI MasterFormat 2014Oil-Fired Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters