Publicar produtos
Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater

Cyclone® HE Power Vent Commercial Gas Water Heater

4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O Cyclone HE de 50 galões foi projetado para produzir mais água quente do que qualquer aquecedor de água a gás comercial em sua classe. Graças ao trocador de calor helicoidal interno - semelhante ao design dos modelos Cyclone Xi líderes do setor - a unidade atinge 90% de eficiência térmica. Com seu tamanho reduzido e fácil instalação, o Cyclone HE oferece desempenho de serviço pesado para inúmeras aplicações menores de serviço leve, tornando-o a escolha perfeita para restaurantes, escritórios e outras aplicações.

Características

  • Produz 90% de eficiência térmica, o que economiza dinheiro em custos operacionais e aumenta a produção de água quente em comparação com aquecedores de água de eficiência padrão
  • Eletrônica avançada para controle mais preciso da temperatura da água e diagnóstico simplificado do sistema
  • O sistema permite execuções combinadas de ventilação vertical e horizontal, usando 2?, 3?, ou 4? Tubo de PVC, ABS ou CPVC
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-cyclone_he-btx-80
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosCyclone HE
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters