Publicar produtos
Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity
Arquivado

Dura-Power® DEN Electric Water Heater, 10 kW and 12 kW, 30/40/50/66/80/119 gal Capacity

The Dura-Power® DEN (standard upright) series is available with tank capacities from 6 through 119 gallons. They can be installed for non-simultaneous and single element operation (maximum input up to 6 KW), or for simultaneous dual-element operation (maximum input up to 12 KW).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-den
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosDura-Power
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2009-09-17
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters