Publicar produtos
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
Lipari PRO TN
    Fondital

    Lipari PRO TN

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Aquecedor de água instantâneo a gás, câmara aberta.

    MAIS

    - Câmara aberta e tiragem natural

    - Queimador de baixo NOx

    - Alta eficiência e baixo custo operacional

    - Modulação de chama

    - Dimensões compactas

    - Controle de chama de ionização

    Especificação
    • FEATURES

      - Low working pressure

      - Flue saving device

      - Temperature selector

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalipari_pro_tfn
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)619
    • Profundidade (mm)250
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Código ETIMEC010868
    • Nome ETIMGas-fired water heater
    • Nome UNSPSCDomestic water heaters
    • Código UNSPSC40101825
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 06 30.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Domestic Water Heater Schedule
    • Número OmniClass23-31 29 00
    • Título OmniclassHot Water Heaters
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Sul Oceânia África América do Norte
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
    Produtos parecidos