Publicar produtos
ecoTOUGH NRC1111-DV Residential Tankless Water Heater

ecoTOUGH NRC1111-DV Residential Tankless Water Heater

Traduzido por Google,

A Noritz tem o orgulho de apresentar nossos aquecedores de água sem tanque mais eficientes, a próxima geração em tecnologia de aquecedor de água sem tanque - aquecedores de condensação. Esta inovação utiliza um trocador de calor duplo, uma fusão de trocadores de calor de aço inoxidável e cobre. O componente 100% de aço inoxidável captura o calor residual da temperatura de exaustão para pré-aquecer a água de entrada antes de passar pelo trocador de calor principal de cobre. Isso resulta em redução drástica de dióxido de carbono e aumenta o nível de eficiência do aquecedor para mais de 93%! Outro benefício dessa tecnologia são as temperaturas de exaustão mais baixas, o que significa que o PVC menos caro pode ser usado para sua ventilação. Um adaptador de PVC é embutido no aquecedor para fácil instalação.
É o aquecedor de água sem tanque mais legal e mais verde disponível hoje! Esta é a unidade de condensação de maior desempenho no mercado hoje. Algumas outras marcas podem ter uma classificação de eficiência um pouco maior, mas há um bom equilíbrio entre o nível de eficiência e o desempenho da taxa de fluxo. Na Noritz, nos esforçamos para maximizar os níveis de eficiência sem sacrificar a saída de água quente, as flutuações de temperatura e a pressão da água. Conforto e segurança é algo que não comprometemos.

Os recursos integrados incluem trava de segurança, proteção contra congelamento e ajuste de alta elevação. Essas unidades também oferecem várias inovações:

Tecnologia de condensação - A unidade Noritz mais avançada, com mais de 93% de eficiência!

Configuração do sistema combinado - Funcionalidade do sistema de circuito aberto para aquecimento de água potável e sistema de combinação de aquecimento ambiente.

Bloqueio de segurança - Padrão máx. 120 ° F (consulte o manual do proprietário para temperaturas mais altas)

Queimador de dupla chama - exclusivo Noritz! Minimiza as flutuações de temperatura.

Totalmente modulante - Ajusta automaticamente o nível do queimador de acordo.

Trocador de calor duplo - trocador de calor 100% resistente à corrosão de aço inoxidável fundido com um trocador de calor de cobre de grau comercial.

Turbo Flow - Até 11,1 GPM @ 35° de aumento de temperatura (8,4 GPM @ 45° de aumento).

Quick Connect - Duplica a saída conectando 2 unidades idênticas com um único cabo.

Ignição direta - Sem luz piloto de espera.

Fusível térmico - Sistema automático de proteção contra superaquecimento.

Placa de PC revestida com resina - Aumenta a durabilidade e a proteção contra intempéries.

Regulador de ar automático - Monitora a temperatura interna/maximiza a eficiência do queimador.

Palavras-chave: Aquecedor de água sem tanque, montado na parede, residencial, aquecimento de água

Especificação
  • TANKLESS WATER HEATER TECHNICAL SPECIFICATIONS

    Home Size
    Southern Climate: 4-4.5 Baths; Northern Climate: 3 Baths
    Indoor Unit Dimensions
    24.2"(h) x 18.3"(h) x 9.4"(d)
    Outdoor Unit Dimensions
    24.2"(h) x 18.3"(w) x 9.4"(d)
    Weight
    66 lbs.
    Gas Consumptions
    Min. 16,000 BTUh, Max. 199,900 BTUh
    NG & LP
    Natural Gas / Propane
    Capacity Range
    0.5 - 11.1 GPM
    Uniform Energy Factor
    0.91
    Temperature Settings
    100-140°F (In 5°F Intervals) (9 Options)

    Keywords: Tankless water heater, wall mounted, residential, water heater, water heating

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanrc1111-dv
  • Familia de productoInstantaneous Water Heaters
  • Grupo de produtosecoTOUGH
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emJapan
  • Fabricado emJapan
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoSs_55_70_38_45
  • Uniclass 2015 DescriçãoInstantaneous hot water supply systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11
  • Título OmniclassInstantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States