Publicar produtos
Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

Dura-Power® DHE High-Volume Electric Water Heater, 15 kW to 918kW, Up to 2,500 gal Capacity

Traduzido por Google,
Como os maiores aquecedores de água elétricos comerciais que a AO Smith fabrica, os modelos DHE Dura-Power® são construídos com os mesmos padrões de alta qualidade dos modelos a gás e são ideais para todos os tipos de grandes aplicações comerciais e industriais ou para grandes necessidades de água quente potável . Eles podem ser personalizados para atender a qualquer aplicação especial com a grande variedade de opções disponíveis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-dhe_dura-power
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosDura-Power
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters