Publicar produtos
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater
Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Conservationist® Low NOx Power Burner Commercial Gas Water Heater

    Traduzido por Google,

    Os aquecedores de água com queimador de pequeno volume Conservationist® são ideais para aplicações comerciais de médio porte, com entradas de até 740.000 BTUs. Proporcionam uma eficiência térmica excecional de 80%, graças a uma câmara de combustão selada que reduz a perda de calor. Outras inovações incluem controles totalmente automáticos e uma porta de inspeção para monitoramento de chamas durante a operação.

    Características

    • Queimador alimentado pela UL
    • O sistema de combustão Premix fornece chama extra limpa e com baixo teor de NOx
    • O amortecedor de tiragem barométrica garante o fluxo de ar correto na ventilação
    • Limpezas de alças para fácil manutenção
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaosmith-low-nox_btpv
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de produtosConservationist Series
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
    • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
    • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Número OmniClass23-31 29 13 13
    • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters