Publicar produtos
Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Conservationist® Ultra-Low NOx BL Commercial Gas Water Heater

Traduzido por Google,

O modelo Conservationist® Ultra-Low NOx BL-100 é um aquecedor de água a gás comercial de ventilação atmosférica com emissões de NOx inferiores a 14 ng/je atende aos requisitos de eficiência térmica e perda de espera do Departamento de Energia dos EUA e da edição atual ASHRA/IESNA90. 1.

Características

  • Emissões de NOx ultrabaixas
  • Controles totalmente automáticos com desligamento de segurança
  • Jaqueta de aço de calibre pesado
  • Fácil de instalar: totalmente montado na fábrica
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaosmith-ultra-low_nox-bl_conservationist
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de produtosConservationist Series
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-10-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Gas Heaters