Publicar produtos
Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Commercial Tankless Rack Systems Free Standing In Line

Traduzido por Google,

O design Free Standing In Line permite que você conecte até 20 aquecedores junto com o sistema multi-link. Até 597.000 BTU em um único sistema de rack. Reduza os custos de instalação com três conexões simples (água fria, água quente e gás)


Expansível:

  • Múltiplas configurações de projeto e instalação
  • Até 597.000 BTU em um único sistema de rack
  • Capaz de conectar até 20 aquecedores junto com o sistema multi-link


Especificação
  • Free Standing In Line:

    LIGHTWEIGHT

    • Constructed of sturdy metal frame
    • Utilizes the industry’s lightest 199,000 BTU
    high efficiency condensing tankless heater
    EXPANDABLE
    • Multiple design and installation
    configurations
    • Up to 597,000 BTU on a single rack system
    • Able to link up to 20 heaters together with
    multi-link system
    REDUNDANCY
    • Multiple combustion systems provide peace
    of mind
    • Easily isolate a unit for maintenance which
    extends the life of the heaters
    EASY FIELD INSTALLATION
    • Reduce installation costs with three simple
    connections (cold water, hot water, and gas)
    EASILY INTEGRATE STORAGE
    • As the world’s largest water heater
    manufacturer, we can easily integrate
    storage into the design
    WARRANTY
    • 6 year heat exchanger
    • 5 year parts
    • 1-year limited warranty on rack parts


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTankless-rack-systems-Free-Standing-In-Line
  • Familia de productoCommercial Tankless Water Heater
  • Grupo de produtosTankless
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCobre
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instantaneous, Tankless, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment