Publicar produtos
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator
    AprilAire

    AprilAire V22BEC Energy Recovery Ventilator

    Traduzido por Google,

    O recuperador de energia AprilAire V22BEC oferece uma solução de ventilação de ponta para casas novas e bem vedadas. Com uma interface intuitiva de botões e controle de velocidade dupla do ventilador, este recuperador proporciona uma maneira fácil de alcançar a qualidade ideal do ar interior.

    Com foco na distribuição eficiente e saudável de ar fresco, o V22BEC ERV foi projetado para ajudar a controlar a umidade, tornando-se a escolha ideal para quem busca um sistema de ventilação completo que priorize tanto a praticidade quanto o desempenho. Exausta o ar viciado enquanto fornece uma quantidade igual de ar fresco externo, eliminando compostos orgânicos voláteis e preservando a qualidade do ar por meio da troca de calor e umidade.

    Dê o próximo passo rumo a um ambiente doméstico saudável com o ventilador de recuperação de energia AprilAire V22BEC. Encontre um profissional de ar saudável perto de você.

    Especificação
    • Performance

      • SRE: 72%
      • ASRE: 74%
      • Airflow: 118 CFM @ 0.30 in. w.c. external ductwork resistance (≈240 equivalent feet for each “fresh” and “stale” air stream)
      • Efficacy: 1.45 CFM/Watt @ 0.2 in. w.c. (maximum fan setting)

      Electrical

      • 120 VAC, 1.3A
      • Equipped with 4 ft. grounded power cord

      Filtration

      • 2 × Washable foam air filters

      Mounting Configurations

      • Ceiling, wall, or floor mount capable

      Weight

      • Unit Weight: 50 lbs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaprilaire-v22bec-energy-recovery-ventilator
    • Familia de productoFresh Air Ventilation
    • Grupo de produtosAir Ventilators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoEF_65_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoVentilation
    • Código CSI MasterFormat 201433 81 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Blowers, Fans, and Ventilation
    • Número OmniClass23-33 49 25 15
    • Título OmniclassSupply Air Ventilation Registers

    Disponibilidade da região

    América do Norte