Publicar produtos
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Ultra70 Whole House Ventilating Dehumidifier

    Traduzido por Google,

    O Santa-Fe Ultra70 é o primeiro desumidificador compacto e de alta eficiência para ventilação de toda a casa, projetado para se encaixar em aplicações apertadas e com pouco espaço livre.

    Aplicações ideais

    • Porões
    • Espaços de rastejamento
    • Garagens
    • Salas de cinema em casa
    • Oficinas
    • Salas de armas
    • Salas de exercícios
    • Casa nova
    • Casa inteira
    • Ventilação
    • Comercial


    O purificador de ar Santa-Fe Ultra70 remove até 70 litros de ar por dia, supera os padrões do Departamento de Energia dos EUA e oferece filtragem de ar eficaz (MERV-13). O Santa-Fe Ultra70 é ideal para residências pequenas, apartamentos ou condomínios.

    O Santa-Fe Ultra70 possui um design de gabinete inovador que se converte facilmente em descarga de ar vertical ou horizontal, facilitando a instalação em espaços reduzidos. As configurações flexíveis de fluxo de ar permitem que o Santa Fe Ultra70 seja instalado em locais onde outros desumidificadores não cabem devido a problemas com dutos e restrições de espaço.

    Opcionalmente, pode-se injetar ar fresco externo na unidade através de uma conexão em “T” no duto de entrada. Isso fornece ar fresco para diluir poluentes e manter um nível normal de oxigênio no ar. A quantidade de ventilação com ar fresco pode ser regulada por diversos amortecedores e controles.

    Especificação
      • Part Number: 4044100
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 492 watts @ 73°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 4.1 amps @ 73°F and 60% RH

      Blower

      • 150 CFM @ 0.0" WG
      • 140 CFM @ 0.2" WG
      • 130 CFM @ 0.4" WG
      • Average Sound Level: 55.3 dBA

      Operating Temperature

      • 49°F min., 95°F max. (inlet air temperature)
      • 34°F min., 135°F max. (outside cabinet)
      • Control Type: Onboard controls with low voltage terminal block
      • Sizing: Up to 1,800 sq. ft.

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh

      Performance at 73°F and 60% RH

      • Water Removal: 52.45 pints/day
      • Efficiency: 4.31 pints/kWh

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 28"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 15"W × 16"H × 31"D
      • Shipping Weight: 65 lbs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasanta-fe-ultra70-whole-house-ventilating-dehumidifier
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de produtosWhole House Dehumidifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniclassDehumidifiers