Publicar produtos
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier
    AprilAire

    Santa-Fe Compact70 Standalone Dehumidifier

    Traduzido por Google,

    O desumidificador Santa-Fe Compact70 é um aparelho potente e compacto.

    Com uma configuração horizontal e um design de fluxo contínuo, este sistema remove o excesso de umidade de espaços rastejantes com pouca altura e áreas de porão apertadas, chegando até mesmo a uma pequena sala de cinema em casa.

    Aplicações ideais

    • Porões
    • Espaços de rastejamento
    • Garagens
    • Salas de cinema em casa
    • Oficinas
    • Salas de armas
    • Salas de exercícios
    Especificação
      • Part Number: 4044110
      • Pint Capacity: 70 pints / 8.75 gallons @ 80°F and 60% RH
      • Power: 444 watts @ 65°F and 60% RH
      • Supply Voltage: 115 volt – 1 phase – 60 Hz
      • Current Draw: 3.7 amps @ 65°F and 60% RH
      • Blower: 150 CFM @ 0.0" WG
      • Average Sound Level: 55 dBA
      • Operating Temperature: 49°F min., 95°F max.
      • Control Type: Onboard controls

      Crawl Space Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft. (15,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,200 sq. ft. (11,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 1,800 sq. ft. (9,000 cu. ft.)

      Basement Sizing

      • Tightly sealed: Up to 2,600 sq. ft. (23,000 cu. ft.)
      • Moderately sealed: Up to 2,000 sq. ft. (20,000 cu. ft.)
      • Loosely sealed: Up to 1,800 sq. ft. (18,000 cu. ft.)

      Performance at 80°F and 60% RH

      • Water Removal: 70 pints/day
      • Efficiency: 5.5 pints/kWh
      • Energy Factor: 2.6 L/kWh

      Performance at 65°F and 60% RH

      • Water Removal: 43.7 pints/day
      • Efficiency: 4.1 pints/kWh
      • Energy Factor: 1.96 L/kWh

      Pre-Filter

      • Washable pre-filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.25"D
      • Part Number: 4027168

      Air Filter

      • MERV-13 filter
      • Size: 11.38"W × 9.00"H × 0.75"D
      • Part Number: 4037724
      • Unit Dimensions: 12"W × 12"H × 21"D
      • Unit Weight: 55 lbs.
      • Shipping Dimensions: 18"W × 18"H × 27"D
      • Shipping Weight: 64 lbs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasanta-fe-compact70-standalone-dehumidifier
    • Familia de productoDehumdification
    • Grupo de produtosStandalone Dehumidifiers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Ventilação mecânica
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_67_39
    • Uniclass 2015 DescriçãoHumidifiers and dehumidifiers
    • Código CSI MasterFormat 201423 84 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Mechanical Dehumidification Units
    • Número OmniClass23-33 27 13
    • Título OmniclassDehumidifiers