Publicar produtos
Sèche-serviettes déportés LISE
Sèche-serviettes déportés LISE
    Aquance
    Arquivado

    Sèche-serviettes déportés LISE

    Lise Aquance asymmetrical round-tube hot-water towel warmer.

    Especificação
    • The LISE towel dryer has the following features:

      - Hot-water towel dryer with vertical manifolds and horizontal radiant bodies in painted carbon steel - Environmentally-friendly epoxy-polyester paint to DIN 55900-1,2

      - Maximum operating pressure: 8 bar

      - Maximum operating temperature: 110°C

      - Width: 50 cm

      - Reversible

      - 38 mm diameter manifolds and radiators

      - Brackets, air vent, hexagonal key, screws and studs for hard walls, installation instructions supplied

      -Complies with VDI 6036 - Class 4

      - NF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaseche-serviettes-Lise
    • Familia de productoSanitaire
    • Grupo de produtosSèche serviettes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-06-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)121.4
    • Largura (mm)500
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)13.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro