Publicar produtos
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon
Edyxo® 50  Beauvillon

    Edyxo® 50 Beauvillon

    Traduzido por Google,
    EDYXO®, é um aço galvanizado pré-pintado revestido em processo contínuo e altamente automatizado com uma tinta poliéster termofixa de 50 μm. Este revestimento tem aspectos de padrões como madeira, pátina ou lantejoulas de aços galvanizados de outrora. EDYXO® pode ser usado em ambientes muito ensolarados e marítimos, como a Ilha do Caribe, excluindo a orla
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabeauvillon_79CH
    • Familia de productoEDYXO
    • Grupo de produtosBeauvillon_79CH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-05-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalGalvanizado a Quente
    • Material secundárioResina de poliéster
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCSteel plate
    • Código UNSPSC30102204
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201407 64 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Sheet Metal Wall Cladding
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors