Publicar produtos
Commercial, Industrial & Warehouse Refrigeration

Commercial, Industrial & Warehouse Refrigeration

Traduzido por Google,

Soluções personalizadas para atender às especificações de projetos de grande escala para escolas, instituições, estádios e muito mais.

Personalizado desde o início para atender a todos os seus requisitos de projeto, engenharia e estruturais. Desenhos projetados e estampados disponíveis para todos os 50 estados, a maioria das províncias canadenses e vários países estrangeiros.

    Especificação
    • Customization

      From doors to floors, energy efficiency, and wireless capabilities, let us create a reliable and easy-to-use walk-in for you.

      Top Features Include:

      • Custom doors (roll-up, sliding)
      • Specific floors (pallet jack floor, standard and heavy-duty)
      • Floor overlays (diamond tread plate, smooth aluminum, and stainless steel to name a few)
      • Elevated ceilings (25' and above)
      • Energy Efficient EcoNet® Refrigeration
      • Wireless digital displays and alarms
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCommercial_Industrial_warehouse_refrigeration
    • Familia de productoCooler
    • Grupo de produtosWalk-In Cooler
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-05-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço Carbono
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCRefrigerador
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_15_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigeration systems surveying
    • Código CSI MasterFormat 201411 41 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Refrigerated Food Storage Cases
    • Número OmniClass23-21 21 23 11 15
    • Título OmniclassCommercial Refrigerated Food Display Cases