Publicar produtos
ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates
For alignment and fine-tuning of floors and walls
ARDEX

ARDEX A 31 - Primer-free on cement-based substrates For alignment and fine-tuning of floors and walls

Traduzido por Google,
ARDEX A 31 é uma massa cimentícia, sólida e universal para reparo, alinhamento, lançamento e ajuste fino. Adequado para concreto bruto, revestimentos de concreto e anidrita, pisos de tijoleira, revestimentos de cerâmica e azulejo, pedra natural, concreto aerado, lecabetone, desmoldagem de placas de aglomerado / compensado, placas de gesso aparafusadas ao substrato etc. Para reparar furos, lintéis e pequenas rachaduras. Ao colocar pisos de madeira para natação, uma barreira de umidade apertada deve ser estabelecida na camada de massa, por exemplo. um filme PE de 0,20 mm com pelo menos 200 mm de sobreposição e coleções gravadas. ARDEX A 31 não pode ser usado ao ar livre e em áreas com carga de água renovável.
Especificação
  • Material consumption: Approx. 1.25 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 15 min. at 20 ° C. Foot traffic: After approx. 45 min. Ready for covering: After approx. 2 hours Pressure strength (DIN 1164): After 1 day 17 N / mm². After 7 days 20 N / mm². After 28 days 30N / mm². Bending tensile strength (DIN 1164): After 1 day 4.0 N / mm². After 7 days 4.5 N / mm². After 28 days 6.5 N / mm². Ball Pressure Hardness (Brinell): After 1 day 55 N / mm². After 7 days 63 N / mm². After 28 days 80 N / mm².
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-A-31
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosScreeds/Mudbeds
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall and floor tile units
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa