Publicar produtos
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix
    ARDEX

    ARDEX FLEX FL Rapid Setting Flexible Tile Grout with Built-in Admix

    Traduzido por Google,
    ARDEX-FLEX FL é uma argamassa flexível para ladrilhos de presa rápida que permite que os ladrilhos sejam trafegados em apenas 90 minutos. É formulado para se misturar com uma cor uniforme, garantindo um acabamento consistente e sem riscos, e é adequado para locais comerciais e domésticos, incluindo piscinas, chuveiros e cozinhas.
    Especificação
    • Working time approx. 30 minutes Initial Set (Vicat) approx. 60 minutes Final Set (Vicat) approx. 75 minutes Powder Bulk Density approx. 1.3 kg/litre Fresh Mortar Density approx. 2.1 kg/litre BRINELL HARDNESS After 1 day approx. 35.0 N/mm2 After 3 days approx. 40.0 N/mm2 After 7 days approx. 50.0 N/mm2 Temperature resistance Up to approx. 60o C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-FLEX-FL
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosGrout
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Material secundárioCementitious
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCStone or tile flooring
    • Código UNSPSC30161706
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_31_02_89
    • Uniclass 2015 DescriçãoTile adhesives
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte Europa