Publicar produtos
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling.
For laying floors before laying tiles and tiles.
Cures and dries quickly.
    ARDEX

    ARDEX A 950 - Flexible putty for wall and ceiling. For laying floors before laying tiles and tiles. Cures and dries quickly.

    Traduzido por Google,
    ARDEX A 950 é um enchimento flexível, rígido e flexível para a reparação e pavimentação de paredes e tectos, bem como para a colocação de pavimentos antes da colocação de azulejos e azulejos. Especialmente adequado para alinhamento de furos e reentrâncias maiores. As membranas de vedação podem ser instaladas já após 1 dia. Onde nenhuma membrana é necessária, as telhas podem ser instaladas já após 2-3 horas.
    Especificação
    • Material consumption: Approx. 1.1 kg of powder per. m² / mm. Processing time: Approx. 30 - 40 min. at 20 ° C. Painting: After approx. 24 hours at 20 ° C. Tiles (without membrane): After 2 - 3 hours 20 ° C. Natural stone, membrane: After approx. 24 hours 20 ° C. Pressure strength (DIN 1164): After 1 day 6 N / mm² After 7 days 11 N / mm² After 28 days 14 N / mm² Bending tensile strength (DIN 1164): After 1 day 2 N / mm² After 7 days 3 N / mm² After 28 days 4 N / mm² Ph value: Newly stirred approx. 12. Cured approx. 10th Delivery: Sacks of 20 kg.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-A-950
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de produtosWall Filler and Skimcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMortar
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniclassRenders
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa
    Denmark
    France
    Sweden
    United Kingdom