Publicar produtos
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades
    ARDEX

    ARDEX F 5 - Fiber-coated patching plaster for façades

    Traduzido por Google,
    Reforço de fibra para máxima segurança Endurece rapidamente e sem fissuras mesmo em camadas espessas Secagem em 1 dia, em espessuras de camada até 10 mm Adequado para reparar fissuras com ARDEX BU-R - Malha de reforço Pode ser feltrada, alisada e lixada. Não cede Fácil de aplicar
    Especificação
    • Proportion of mixture: approx. 12.5 l of water: 25 kg of powder, approx. 1 vol. of water: 2 vol of powder Weight of the fresh mortar: Approx. 1.4 kg / l Possibility of painting and gluing: After approx. 1 day up to 10 mm thick pH value: Approx. 11 GISCODE: ZP 1 = cement-based product, low in chromate. Storage: Approx. 12 months, in a dry place and in the original sealed packaging Density: Approx. 1.0 kg / l Consumption: Approx. 0.9 kg of powder per m² and mm Application time (+ 20 ° C): Approx. 30 minutes.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARDEX-F-5
    • Familia de productoWall Render
    • Grupo de produtosFiber Coated Patching Plaster for Facades
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-11-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCementitious
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
    • Classificação IFCFloor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_12
    • Uniclass 2015 DescriçãoCementitious renders
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 15 27
    • Título OmniclassRenders
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia