Publicar produtos
ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty
ARDEX

ARDEX K 301 Mix - Outdoor flooring putty

Traduzido por Google,
Descrição - Composto de nivelamento à base de cimento. - Piso da garagem, fundo da piscina. - Resistente ao gelo, bombeável. - Rapidamente caminhável e revestível. - 4 - 30 milímetros. Interior e exterior. Área de uso ARDEX K 301 MIX pode ser usado para massa, endireitamento e nivelamento de superfícies de piso e cavidades em lajes de concreto e cimento em varandas, terraços e porões com adição de umidade. Também instalações industriais com carga mais leve, bem como salas úmidas e superfícies constantemente carregadas de água, por exemplo. e ossos de piscina. Aprovado para piso radiante.
Especificação
  • Technical data Texture Smooth and easy flowing Layer thickness 4-30 mm. Consumables Ca. 1.7 kg powder m² / mm. Working time About 30 minutes at 20 ° C. walkable 2-3 hours at 20 ° C tileable After drying out. See the product sheet for closer times.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-K-301-Mix
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Topping
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Revestimentos
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete flooring and decking products
  • Código CSI MasterFormat 201403 53 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Concrete Topping
  • Número OmniClass23-15 17 11 11 11
  • Título OmniclassConcrete Floor Toppings
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa