Publicar produtos
ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal
ARDEX

ARDEX K 5 - Fine-grained quick-fin seal

Traduzido por Google,
ARDEX K 5 é uma junta de acabamento rápido para piso, parede, teto. Para reparações, montagem e acondicionamento fino de cavidades e irregularidades no substrato antes de acarpetar em casas, por exemplo. Apenas para uso interno.
Especificação
  • Texture: Smooth, pasty and plastic. Layer thickness: 0 to 4 mm. The putty bearing on non-absorbent substrates for carpet laying shall be at least 1.5 mm. Consumables: About 1.15 kg powder m²/mm. Working time: About 5 minutes at 20°C Walkable: After about 15 minutes at 20°C. Tileable: After about 30 minutes at 20°C.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-K-5
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosPatch
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalSelante
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa