Publicar produtos
ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty
ARDEX

ARDEX K 55 - Self-Leveling Quick Putty

Traduzido por Google,

Selante de piso flexível com efeito ARDURAPID.
- Ideal para trabalhos de renovação.
- Sem primer em 90% dos casos.
- Revestimento pronto após cerca de 1 hora 20 ° C.

Somente dentro de casa.

Área de uso
ARDEX K 55 é uma massa de pavimento à base de cimento rápida, autonivelante e flexível para trabalhos de renovação e reparação, bem como para outros casos em que o tempo de secagem é um fator decisivo.

Use ARDEX K 55 para nivelamento e endireitamento de concreto bruto, moldagem de cimento e anidrita, bem como madeira compensada velha. Pode ser usado em pisos de tijoleira, revestimentos de azulejos e clínquer, etc.

Somente para uso interno em ambientes secos. Aprovado para piso radiante.

Especificação
  • Texture Self-leveling and easy-flowing.

    Layer thickness 0 - 10 mm.

    Consumables Ca. 1.5 kg powder m² / mm.

    Working time Ca. 15 min. at 20 ° C.

    walkable After approx. 1 hr. dimension 20 ° C

    tileable After approx. 1 hr. at 20 ° C

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-K-55
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCCarpet or rug underlays
  • Código UNSPSC30161719
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa