Publicar produtos
ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar
ARDEX

ARDEX R 4 RAPID - Universal rapid mortar

Traduzido por Google,
Com efeito ARDURAPID® À base de cimento branco. Argamassa estável para reparações com carácter de acabamento Adere a quase todos os suportes mais comuns sem primário. Para paredes, tetos e pisos Para preenchimento de buracos e rachaduras. Para nivelamento e nivelamento de irregularidades, degraus e rugosidades Para alisamento Para colagem rápida de perfis metálicos, para juntas e arestas Próxima usinagem após 45-60 minutos. Secagem rápida, alisamento a zero. Branco puro
Especificação
  • Mixing ratio: ca. 0.4 l of water: 1 kg of powder equal to approx. 1 vol. of water and 2 vol. of dust Charge density: ca. 0.85 kg / l Weight of fresh mortar: ca. 1.5 kg / l Material consumption: ca. 1.1 kg of powder per m² and mm Processing time (+20 ° C): ca. 15 minutes Suitability for floor heating: Yes Packaging: 2.5 kg net bucket Storage: in a dry place for approx. 12 months in the original sealed package
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-R-4-RAPID
  • Familia de productoTile & Stone Installation System
  • Grupo de produtosUniversal Rapid Mortar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Ligações
Relacionado
  • Material principalMortar
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCStone or tile flooring
  • Código UNSPSC30161706
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_72
  • Uniclass 2015 DescriçãoResilient and textile floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 65 19
  • Título CSI MasterFormat 2014Resilient Tile Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 13
  • Título OmniclassTile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa