Publicar produtos
ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster
ARDEX

ARDEX W 820 Universal Finishing Plaster

Traduzido por Google,
ARDEX W 820 SUPERFINISH é incombustível - A1 de acordo com EN 13501, está em conformidade com EN 13963: 2014 Material de união para placas de gesso e EN 13279-1 Aglutinantes de gesso e rebocos de gesso. Aplicação de rolo, spray ou espátula para instalação rápida Pode ser usado para criar desenhos decorativos Vida útil estendida, ideal para áreas maiores Receber acabamentos em menos de 5 horas Pode ser aplicado de uma borda de pena a 20 mm em uma única aplicação Ideal para suavizar juntas e reboco de uma variedade de superfícies, como reboco, concreto, gesso cartonado, placas de construção Fácil de aplicar e lixar Sem grumos
Especificação
  • Mixing ratio approx. 11-16 litres of water to 25kg powder (dependent on application method) Following data based on mixing ratio of 1 part water: 2 parts powder: Bulk density approx. 1.1kg/litre Mortar weight when freshly mixed approx. 1.45kg/litre Material requirement approx: 1.0kg powder per m² per mm 11- 12.5 litres of water 0.9kg powder per m² per mm 15-16 litres of water Working time at (20°C) approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH after 28 days: approx. 4 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH after 28 days: approx. 2 N/mm² pH value Approx. 7
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaARDEX-W-820
  • Familia de productoWall Render
  • Grupo de produtosFinishing Plaster
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimentos
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64
  • Uniclass 2015 DescriçãoPlasters and renders
  • Código CSI MasterFormat 201409 70 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall Finishes
  • Número OmniClass23-15 15 27
  • Título OmniclassRenders
  • Código CSI UniFormat IIC3010
  • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Czech Republic
Denmark
France
Italy
Poland
Russia
Sweden