Publicar produtos
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 35 - Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds

    Traduzido por Google,

    ARDEX A 35 produz betonilhas de secagem ultra-rápida que podem ser pisadas em apenas 3 horas e revestimentos de pavimentos instalados em apenas 4 horas, independentemente da espessura. Use ARDEX A 35 para betonilhas coladas, não coladas e flutuantes em locais internos.

    • Caminhe depois de 3 horas
    • Recebe ladrilhos cerâmicos e de pedra natural em apenas 24 horas
    • Instale pisos de carpete, madeira e vinil após 24 horas, ou apenas 4 horas para carpete e vinil quando alisado com ARDEX A 55
    • Passa no teste BRE Screed (ISCR) após 6 horas Após apenas um dia, atinge as resistências mínimas aceitáveis de compressão e flexão alcançadas por uma betonilha de cimento comum após 28 dias

    Tamanho da unidade disponível : 25kg

    Cobertura : Aproximadamente 3,2m²

    Especificação
    • Working time at 20°C - approx. 60 minutes Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH USING 0-8MM GRADED AGGREGATE 1:4 Mix After 1 day 25.0 N/mm² After 3 days 32.0 N/mm² After 28 days 40.0 N/mm² 1:5 Mix After 1 day 23.0 N/mm² After 3 days 28.0 N/mm² After 28 days 32.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH 1:4 Mix After 1 day 5.0 N/mm² After 3 days 6.5 N/mm² After 28 days 7.0 N/mm² 1:5 Mix After 1 day 4.0 N/mm² After 3 days 5.0 N/mm² After 28 days 6.0 N/mm² SOUNDNESS (BRE SCREED TEST) - Normally after 6 hours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-a-35
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosScreeds/Mudbeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia