Publicar produtos
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds
    ARDEX

    ARDEX A 35 MIX - Pre-Blended Ultra Rapid Drying Cement for Internal Screeds

    Traduzido por Google,

    ARDEX A 35 MIX é uma mistura pré-misturada de cimento ARDEX A 35 e areias graduadas para produzir betonilhas de secagem ultrarrápida que podem ser pisadas em apenas 3 horas e revestimentos instalados em apenas 4 horas, independentemente da espessura. Utilizar ARDEX A 35 MIX para betonilhas coladas, não coladas e flutuantes em locais internos.

    • Pré-misturado com areia graduada por conveniência - basta adicionar água
    • Caminhe depois de 3 horas
    • Recebe ladrilhos cerâmicos e de pedra natural em apenas 24 horas
    • Instale pisos de carpete, madeira e vinil após 24 horas, ou apenas 4 horas para carpete e vinil quando alisado com ARDEX A 55
    • Passa no teste BRE Screed (ISCR) após 6 horas
    • Após apenas um dia, atinge as resistências mínimas aceitáveis à flexão à compressão e à tração alcançadas por uma betonilha de cimento comum após 28 dias

    Tamanho da unidade disponível: 25kg

    Cobertura: Aproximadamente 0,5m 2 a 25mm de espessura por unidade de 25kg

    Especificação
    • Working time at 20°C - approx. 60 minutes Walkability at 20°C - approx. 3 hours COMPRESSIVE STRENGTH - After 28 days 40.0 N/mm² TENSILE BENDING STRENGTH - After 28 days 7.0 N/mm² SOUNDNESS (BRE SCREED TEST) - Normally after 6 hours
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaArdex-a-35-mix
    • Familia de productoTile & Stone Installation System
    • Grupo de produtosScreeds/Mudbeds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalCimento
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Classificação IFCFloor
    • Nome UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoFloors
    • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 13
    • Título OmniclassTile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia