Publicar produtos
ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound
ARDEX

ARDEX K 15 - High Build, Rapid Drying Smoothing Compound

Traduzido por Google,

ARDEX K 15 é um composto de alisamento autonivelante avançado, de secagem rápida e para serviço pesado. Devido às propriedades únicas de secagem rápida, ARDEX K 15 pode receber revestimentos de piso em menos de 4 horas.

  • Recebe revestimentos de piso em menos de 4 horas
  • Endurecimento rápido – caminhar após 2 horas
  • 30 minutos de tempo de trabalho
  • Aplique da borda da pena até 35mm de espessura
  • Forte – alta resistência à compressão
  • Ideal para instalações LVT

Tamanho da unidade disponível : 22kg

Cobertura : Aproximadamente 5,25m²

Especificação
  • Weight of fresh mortar : approx. 2.13kg/litre
    Working time at 20°C : approx. 30 minutes
    Flow life at 20°C : approx. 15 minutes
    Initial Set (Vicat) : approx. 30 minutes
    Final Set (Vicat): approx. 2 hours
    Compressive Strength (DIN 1164) : After 28 days 35.0 N/mm2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdex-k-15-hb
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emUnited Kingdom
  • Fabricado emUnited Kingdom
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBedding and underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa