Publicar produtos
PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix
ARDEX

PANDOMO BG TerrazzoBasic - Binder Matrix

Traduzido por Google,

Para a produção de pavimentos e betonilhas decorativas minerais rapidamente utilizáveis e prontos a colocar em camada de isolamento, em camada de separação e em combinação.
Sistema de ligante controlado por dimensão = quase encolhimento e endurecimento e secagem sem estresse.
Usabilidade rápida.
Adequado para interiores e exteriores, mas apenas como subcapa em áreas exteriores.
Pode ser pisado após 8 a 12 horas.
Lixável após 36 a 48 horas, dependendo da temperatura.

Tempo de processamento 60 minutos
Consistência consistente mesmo com tempos de mistura mais longos e longas distâncias de transporte
Fácil distribuição e aplicação da argamassa

Alcance da aplicação
Produção de pavimentos decorativos lixados e betonilhas com acessibilidade rápida e resistência inicial precoce

Em cooperação
Em camada separada
Como contrapiso flutuante

Especificação
  • Proportion of mixture: Dosage 1: 5 25 kg of PANDOMO BG 125 kg sand 0/8 particle size 6 - 11 l of water (depending on the humidity of the sand)

    Density: 1.1 kg / l

    Fresh mortar weight: 2.1 kg / l

    Consumption: approx. 3.3 kg / m² / cm

    Application time (20 ° C) *: approx. 60 minutes

    Practicality (20 ° C) *: approx. after 12 pm

    Compressive strength* :
    after 1 day approx. 20 N / mm²
    after 7 days approx. 35 N / mm²
    after 28 days approx. 40 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion *:
    after 1 day approx. 3 N / mm²
    after 7 days approx. 4.5 N / mm²
    after 28 days approx. 5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 4
    Compressive strength :
    after 28 days 50 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 5.5 N / mm²

    Proportion of mixture 1: 5
    Compressive strength :
    after 28 days 35 N / mm²

    Resistance to tenso-flexion:
    after 28 days 4 N / mm²

    Underfloor heating: yes

    GHS / CLP labeling: GHS 05: caustic signaling: none

    Marking according to GGVSEB / ADR decrees: none

    EMICODE: EC1 RPLUS `very poor in emanation

    Packaging: 25 kg net bag

    Storage: approx. 12 months, in dry places in closed original packaging

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-BG
  • Familia de productoFinished Surfaces
  • Grupo de produtosTerrazzo Bidner Matrix
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalConcreto
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoSs_30_42_90_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTerrazzo floor covering systems
  • Código CSI MasterFormat 201409 66 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Portland Cement Terrazzo Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 13 15 11
  • Título OmniclassPortland Cement Terrazzo Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

Europa Ásia