Publicar produtos
PANDOMO K3 Leveling Compound
ARDEX

PANDOMO K3 Leveling Compound

Traduzido por Google,

Para criar pisos PANDOMO® Floor e FloorPlus cinza

Tingido de fábrica
Secagem rápida graças ao efeito ARDURAPID®
Para espessuras de aplicação de 5 a 10 mm
Propriedades de fluxo ideais
Autonivelamento
Sem rachaduras mesmo em camadas grossas
Bombeável
Pode ser pisado e carregado rapidamente
Alcance da aplicação
Produção de superfícies visíveis e utilizáveis com cores de fábrica com impacto moderado e estresse de impacto.

Especificação
  • Mixing ratio: approx. 5 - 5 ¼ l of water (depending on environmental conditions): 25 kg of powder, respectively, 1 vol. hours of water: 3 ½ vol. including powder.
     
    Bulk Weight: approx. 1.4 kg / l
     
    Weight of the solution: approx. 2.0 kg / l
     
    Material Consumption: approx. 1.5 kg of powder per m2 and mm

    Operating time (+20 ° C): approx. 30 minutes.

    Readiness for pedestrian loads (+20 ° C): After 3 hours

    Compressive strength:
    after 1 day approx. 12 N / mm2
    In days approx. 18 N / mm2
    After 28 days approx. 30 N / mm2

    Bending strength:
    after 1 day approx. 3 N / mm2
    In days approx. 5 N / mm2
    After 28 days approx. 8.5 N / mm2

    Fire resistance class (DIN EN 13501-1): fire resistance class A2 - S1

    Wheelchair suitability: yes

    Suitable for heated floors:
    a) water heating: yes
    b) electric: no

    PH- value: after 1 day approx. eleven

    Packaging: 25 kg net bags

    Storage: in a dry room in closed original packaging approx. 6 months.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPANDOMO-K3
  • Familia de productoSubfloor Preparation
  • Grupo de produtosSelf-Leveling Underlayment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCementitious
  • Concebido emRussia
  • Fabricado emRussia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
  • Classificação IFCFloor
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSmoothing and levelling underlay compounds
  • Código CSI MasterFormat 201406 16 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Underlayment
  • Número OmniClass23-15 17 11 13 11 13
  • Título OmniclassPortland Cement Floor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction

Disponibilidade da região

Europa Ásia